25CB MS1 ミザラシムジ

25CB MS1 ミザラシムジ【50個入り】

通常単価:
948
通常出荷日:
1日目

【特長】シンプルだから使い方自在。
【商品仕様】
・外寸:縦340×横270×マチ80mm
・材質:未晒クラフト紙,持ち手=紙
・本体色:クラフト
・入数:50枚
・JAN:4901755352207

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

948

50個入り

型番 : 003276300
通常出荷日 1日目
通常単価 948
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)