LightningUSBケーブル 1m

LightningUSBケーブル 1m
通常単価:
1,735
通常出荷日:
1日目

【特長】iPhone6/6sなどに対応した、充電・同期用のUSBケーブル。
【商品仕様】
・ケーブル長:1m
・コネクタ形状:Lightningコネクタ/USB(A)オス
・入数:1本
・JAN:4526397922450

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UKJ-LP1

型番
UKJ-LP1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,735円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

LightningUSBケーブル 1mの型番UKJ-LP1のページです。
型番UKJ-LP1に関する仕様情報を記載しております。

UKJ-LP1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)