SMART FIT キャリングトートバッグ ブラック

SMART FIT キャリングトートバッグ ブラック

通常単価:
2,400
通常出荷日:
6日目

【特長】豊富なサイズで、多様なワーキングシーンにフィット。カジュアルにも使えるトートタイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦400×横340×厚65mm
・重量:250g
・材質:本体=ポリエステル,ハンドル=ポリエステル/EVA
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419816971

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

2,400

型番 : A-7583-24
通常出荷日 6日目
通常単価 2,400

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハーフウェイ(メッシュ) 画像

ハーフウェイ(メッシュ)

LIHIT LAB

マルチレタートレー 260×370×162mm 画像

マルチレタートレー 260×370×162mm

LIHIT LAB

SMART FIT キャリングトートバッグ ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)