(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMART FIT キャリングポーチ A6 ネイビー

SMART FIT キャリングポーチ A6 ネイビー

通常単価(税別):
1,130
通常出荷日:
1日目

【特長】さまざまなビジネスシーンにスマートにフィット。ペンやスマートフォンなどの小物からPCやノートなど、さまざまなスタイルで、ワーキングツールを収納。ショルダーベルト(別売)を付ければ肩掛けも可能。ベルトに通せばウエストバッグとして使えます。
【商品仕様】
・外寸:縦180×横130×厚30mm
・材質:本体=ポリエステル,緩衝材=PU
・本体色:ネイビー
・入数:1個
・JAN:4903419815974

(i)ご注意

  • ベルトループ付き

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,130

型番 : A-757411
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 1,130

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SMART FIT キャリングポーチ A6 ネイビーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)