(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグインバッグ A4 茶

バッグインバッグ A4 茶

通常単価(税別):
945
通常出荷日:
お見積り

【特長】カバンの中でもかさばらない薄型タイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦255×横350×厚17mm
・仕様:メインポケット,マチ無しポケット2個,マチ付ポケット2個,ペンポケット3個
・材質:本体=ポリエステル,緩衝材=PU
・本体色:茶
・入数:1個
・JAN:4903419842246

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

945

型番 : A-7554-9
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 945

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SMART FIT bright label スタンドポケット(タテ型) 画像

SMART FIT bright label スタンドポケット(タテ型)

LIHIT LAB

【特長】外側のポケットも充実しているため卓上でポケットから収容物を出す際にも便利。底板を使えば、自立するため、作業スペースを有効活用することが可能。

ハーフウェイ(メッシュ) 画像

ハーフウェイ(メッシュ)

LIHIT LAB

【特長】透明素材なので中身が一目瞭然。オフィスでも使えるアーバンシックカラー5色。

デスクトレー A3・B4サイズ 画像

デスクトレー A3・B4サイズ

LIHIT LAB

【特長】収容量たっぷりの収納ボックス。見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー。スペア見出し紙付き。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)