• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 赤

AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 赤

通常単価:
207
通常出荷日:
1日目

【特長】かさばらず、持ち運びに最適。幅広のクリップで用紙をしっかり押さえます。
【商品仕様】
・外寸:縦170×横113mm
・厚:8mm
・ボード厚:2.3mm
・綴じ枚数:10枚
・対応伝票サイズ:縦148×横105mm
・材質:本体=ABS樹脂,バネ=ステンレス
・本体色:赤
・入数:1枚
・JAN:4903419816636

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

207

型番 : A-5063-3
通常出荷日 1日目
通常単価 207

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • 横受 通し
    横受 通し

    八幡ねじ

    通常価格: 120円~

    通常出荷日: 2日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)