• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 クリスタル

AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 クリスタル

通常単価:
207
通常出荷日:
1日目

【特長】かさばらず、持ち運びに最適。幅広のクリップで用紙をしっかり押さえます。
【商品仕様】
・外寸:縦170×横113mm
・厚:8mm
・ボード厚:2.3mm
・綴じ枚数:10枚
・対応伝票サイズ:縦148×横105mm
・材質:本体=ABS樹脂,バネ=ステンレス
・本体色:クリスタル
・入数:1枚
・JAN:4903419816674

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

207

型番 : A-5063-25
通常出荷日 1日目
通常単価 207

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AQUA DROPs 超薄型クリップボード A6 クリスタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)