レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340BP

レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340BP

通常単価:
1,576
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・テープ長さ:50m
・対応機種:LM-340T,LM-340T/W,LM-390T,LM-390T/W
・インク色:黒
・入数:1個
・JAN:4902870756147

(i)ご注意

  • 非塩ビ又はノンハロゲンチューブ印字用です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,576

型番 : LM90087
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,576

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340BPのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    メーカ指定の品物なので、品質には何も問題なく使用できます。 送料がかからないので、いつもミスミさんで購入しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)