Io/Iorクランプリーカー MCL-400IR

Io/Iorクランプリーカー MCL-400IR
通常単価:
77,316
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・電圧入力不要なIorクランプ
・AC40mA~300Aの5レンジマニュアル
・CT内径φ40mm
・最小分解能:0.01mA
・高調波電流測定機能付
・AC電圧測定機能付
・オートパワーオフ機能付
・データホールド機能付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MCL-400IR

型番
MCL-400IR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 電源 最大測定導体径(mm)

77,316円

1個

お見積り

440電圧入力不要なIorクランプです。単4乾電池×3本(付属)40

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタルクランプメーター(漏れ電流計測タイプ) 交流電圧(V) 500 交流電流(A) 300
幅(mm) 70 奥行(mm) 34 高さ(mm) 223
測定精度 ±1.0%rdg±10dgt 表示分解能(N) 0.01mA トラスココード 802-1176

Io/Iorクランプリーカー MCL-400IRの型番MCL-400IRのページです。
型番MCL-400IRに関する仕様情報を記載しております。

MCL-400IRで型番確定

Io/Iorクランプリーカー MCL-400IRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)