親子ルーペ

親子ルーペ
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【用途】
・精密検査(機械部品の品質検査・工具等の検査)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RF20-4-BP

型番
RF20-4-BP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
セット内容 レンズ構成

-

1個

11日目

50収納ケース付ダブルガラスレンズ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ポケットルーペ 倍率(倍) 20x・10x レンズ寸法(mm) φ9,φ21
厚み(mm) 17 幅(mm) 27 全長(mm) 69
トラスココード 848-1818

親子ルーペの型番RF20-4-BPのページです。
型番RF20-4-BPに関する仕様情報を記載しております。

RF20-4-BPで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)