(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックピンセットID-709 DG

プラスチックピンセットID-709 DG

通常単価:
795
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・型式:ID-709 DG
・材質:デルリン
・材質:やわらか、非伝導性、耐酸性耐熱温度175℃
・全長:115mm
・先端幅:3.4mm
・色:半透明
・先端部(mm):13.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

795

型番 : 0990-25-25-12
通常出荷日 5日目
通常単価 795

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

プラスチックピンセットID-709 DGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)