(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックピンセットID-707 DG

プラスチックピンセットID-707 DG

通常単価:
795
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・型式:ID-707 DG
・材質:デルリン
・材質:やわらか、非伝導性、耐酸性耐熱温度175℃
・全長:115mm 鋭い先端
・色:半透明
・先端部(mm):10.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

795

型番 : 0990-25-25-06
通常出荷日 5日目
通常単価 795

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

プラスチックピンセットID-707 DGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)