カード型データレコーダー KT-155F/EX

通常単価:
21,377
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・別売のリーダー(低コスト)PaSoRiで簡単に読込・設定することができます。また、パソコン搭載FeliCaでも対応可能。
・携帯電話で簡単に温度・湿度・衝撃が確認できます。
・別売の専用ソフトにて見たいデータが簡単に行えます。
・NFC通信規格のPaSoRi(パソリ)RC-330/S1での対応となります。
・今まで不可能と思われていた湿度タイプもIP67実現。(IP67性能フィルターを採用)
【商品仕様】
・FeliCa通信対応スティック型
・型式:KT-155F/EX
・測定範囲:-80~80℃
・測定対象:温度
・記録内容:温度:16、000
・電池寿命:100日
・防水機能:IP67
・重量(g):50g
・仕様.:温度精度:±0.3℃
・湿度精度:±5%
・衝撃精度:±15%(衝撃検知トリガー方式、カットオフ周波数100Hz)
・分解能:温度0.1℃、湿度1%
・読込方式:FeliCa通信仕様によるワイヤレス通信
・外形寸法:90×15×34Hmm
・携帯電話でのご利用の場合は、インターネット環境が必要です。
・測定間隔:1~255分間隔で、1分単位で任意設定可能
・専用アタッチメントをご用意しております。
・※スマホ・タブレットがAndroid対応機種となります。
・※FeliCa、PaSoRi(パソリ)はソニー株式会社の登録商標です。
・※スマホ・タブレットご利用の場合、NFC通信内蔵機種対応となります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0822-70-23-56

型番
0822-70-23-56
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,377円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カード型データレコーダー KT-155F/EXの型番0822-70-23-56のページです。
型番0822-70-23-56に関する仕様情報を記載しております。

0822-70-23-56で型番確定

カード型データレコーダー KT-155F/EXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)