データレコーダー RC-S380/S

通常単価:
5,014
通常出荷日:
60日目

【商品仕様】
・型式:RC-S380/S
・適用:リーダーPaSoRi(FeliCa通信仕様によるワイヤレス通信)

(i)ご注意

  • 対応OSはWindows Vista/7/8となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0822-70-23-50

型番
0822-70-23-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,014円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

データレコーダー RC-S380/Sの型番0822-70-23-50のページです。
型番0822-70-23-50に関する仕様情報を記載しております。

0822-70-23-50で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)