カルチャーベセル PC 12L 容器のみ

カルチャーベセル PC 12L 容器のみ

通常単価:
34,660
通常出荷日:
5日目

【特長】・ガラス製に比べ軽量、丈夫で経済的。
・・3000~12000mlまで500ml刻みの目盛付き。
【商品仕様】
・品名:カルチャーベセル
・品番:2600-0012
・用途:・大量培養、攪拌培養用。
・・容量/使用容量(ml):15000/12000
・・寸法(mm):外径…289・高さ…429
・・キャップタイプ大/小:100/38-430

・入数(個):1

(i)ご注意

  • 細胞無毒性。オートクレーブ可能。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

34,660

型番 : 0656-22-05-76
通常出荷日 5日目
通常単価 34,660

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カルチャーベセル PC 12L 容器のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)