カーボーイベントフィルター 0.2μm 3入

カーボーイベントフィルター 0.2μm 3入

通常単価:
57,500
通常出荷日:
50日目

【特長】
・通気と溶液のろ過の両方に使用可能です。
・疎水性のPTFE製メンブレンです。
・50Lまでのポリプロピレン(PP)またはポリカーボネート(PC)製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態での通気が可能です。
・ディスポーザブルは、通気目的の用途では約5回まで使用可能です。
【商品仕様】
・メンブレン面積:300cm2
・フィルター表面積:250cm2
・ポアサイズ(μm):0.2
・通常液体流速:0.8Lpm/10kPa
・通常空気流速:32Lpm/7kPa
・残存液体量:<5mL
・最高使用圧力:410kPa/室温
・最大使用温度:60℃/210kPa
・液漏れ防止構造:○
・USP Class:USP Class VI
・オートクレーブ:可
・材質:(本体)PP、(メンブレン)TeflonPTFE

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 内容量
    1セット(3個入り)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(3個入り)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(3個入り)

50日目

57,500

型番 : 0656-22-05-59
通常出荷日 50日目
通常単価 57,500
内容量 1セット(3個入り)

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

カーボーイベントフィルター 0.2μm 3入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)