メディアプラスフィルター1L滅菌済12入

メディアプラスフィルター1L滅菌済12入

通常単価:
42,916
通常出荷日:
50日目

【特長】・90mm径のナイロンメンブレンは大容量を素早く、ろ過可能です。
・・ナイロンメンブレンは溶出物が非常に少なく(重量比0.5%以下)親水性で湿潤剤を含まない。
・・吸引プラグはセルロース栓付きで汚染の防止をします。
・・チューブの取外しが容易なチューブアダプター付きです。
・・受器は1回転半で締まる液漏れ帽子キャップ付き。
・・密閉性が高くpH変動を抑える。
【商品仕様】
・品名:フィルターユニット
・品番:164-0020
・用途:・セルラインや組織培養を行う場合に最適です。
・・メンブレン径(mm):90
・・容量(ml):1000
・・ポアサイズ(μm):0.2
・・材質:メンブレン…NYL 本体…PS
・入数(個):12

(i)ご注意

  • γ線滅菌済、パイロジェンフリー。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

50日目

42,916

型番 : 0656-21-55-02
通常出荷日 50日目
通常単価 42,916

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

メディアプラスフィルター1L滅菌済12入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)