フィルターユニット SFCA 0.45μ 12入

フィルターユニット SFCA 0.45μ 12入

通常単価:
14,822
通常出荷日:
50日目

【特長】・SFCAメンブレンは蛋白質の吸着が少なく、ろ過速度が速い。
・・吸引プラグはセルロース栓付きで汚染の防止をします。
・・チューブの取外しが容易なチューブアダプター付きです。
・・密閉性が高くpH変動を抑える。
【商品仕様】
・品名:フィルターユニット
・品番:122-0045JP
・・メンブレン径(mm):50
・・容量(ml):115
・・ポアサイズ(μm):0.45
・・材質:メンブレン…SFCA 本体…PS
・・色: 白 メンブラン
・・目盛:フィルター容器と受器

・入数(個):12

(i)ご注意

  • γ線滅菌済、パイロジェンフリー。12枚のガラス繊維プレフィルター付き。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

50日目

14,822

型番 : 0656-21-52-04
通常出荷日 50日目
通常単価 14,822

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

フィルターユニット SFCA 0.45μ 12入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)