薬液びん カーボーイ 50L PP

薬液びん カーボーイ 50L PP

通常単価:
32,270
通常出荷日:
5日目

【特長】大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。
・オートクレーブ可。(コック部不可)
・白色PP製キャップ付き。両取手付き。
【商品仕様】
・PP製
・容量(L):50
・胴径×高さ(mm):379×678
・キャップタイプ:83B
・品番:8250-0130

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

32,270

型番 : 0656-21-46-43
通常出荷日 5日目
通常単価 32,270

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)