データロガー midi LOGGER GL240

通常単価:
124,430
通常出荷日:
60日目

【特長】
・大容量4GBメモリを搭載したハンディタイプデータロガーです。
・各種入力信号によるチャンネル間の影響を受けない全チャンネル絶縁入力方式を採用しており、配線に気を配る必要がありません。
・入力信号は、電圧/温度/湿度/パルス/ロジックのマルチファンクション対応。
・温湿度と電圧など、異なる測定現象も1台で測定できます。
・モニタには、明るく鮮明で見やすい4.3インチワイド液晶を採用。
・チャンネル数は10ch。
・電圧測定時のサンプリング速度アップを実現。チャンネル数を絞ることにより、最高10msでのデータ収録が可能です。
・大容量4GBのフラッシュメモリを内蔵しており、外部記憶媒体を使用せずに長時間のデータ収録が可能です。
・リングメモリ機能を搭載。
・本体にSDカードを装着し、直接データを収録できます。USBドライブモードを使用することにより、本体をPCの外付け記憶媒体として使用することができ、大容量のデータ転送に大変便利です。
【商品仕様】
・型式:GL240
・品名:midi LOGGER GL240
・本体仕様:アナログ入力ch数:10ch
・入力方式:フォトモスリレーによるスキャン方式、全ch絶線入力、平衝入力
・サンプリング周期:10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch数制限あり、外部*5
・検索機能:チャンネル追加、収録したデータに対して、アナログ信号レベル・パルス・ロジック値またはアラーム発生点を検索
・PC I/F:USB2.0(フルスピード)、無線LAN(B-568装着時)
・記憶媒体:本体内蔵フラッシュメモリ4GByte、SDカード(SDHC対応最大約32GB)
・データ保存機能:
・測定データ:内蔵フラッシュメモリ または SDカードにダイレクト収録
・その他:設定条件、画面コピーデータも保存可能
・使用環境:0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
・電源:ACアダプター(AC100V~240V/50~60Hz)、DC入力(DC8.5V~24V)*6、バッテリ*6
・消費電力:36VA以下(AC駆動時、LCD ON、バッテリパック充電時)
・測定レンジ:
・電圧:20mV~100V/F・S
・温度:熱電対T・K・J・E・R・S・B・N・W(Wre5-26)
・湿度:0~100%(オプションのB-530必要、標準は1本のみ使用可能)
・パルス:4ch*7 積算、瞬時、回転数
・ロジック:4ch*7
・外形寸法(W×D×H):約188×117×42mm
・重量:約500g(ACアダプター、バッテリ含まず)
・標準付属品:フェライトコア、SDカード、ACアダプタ、クイックスタートガイド、CD-ROM(アプリケーションソフト、取扱説明書)、保証書
・*5:別途GL入出力ケーブル(B-513)が必要です。

・*6:DC駆動入力用ケーブル(B-514)、バッテリパック(B-569)はオプションになります。

・*7:パルス、ロジックはいずれかを選択。別途GL入出力ケーブル(B-513)が必要です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0100-70-23-06

型番
0100-70-23-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

124,430円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

データロガー midi LOGGER GL240の型番0100-70-23-06のページです。
型番0100-70-23-06に関する仕様情報を記載しております。

0100-70-23-06で型番確定

データロガー midi LOGGER GL240のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)