USB3.0延長ケーブル 3m ロック付

通常単価:
8,415
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コネクタ形状…カメラ接続側:3.0マイクロB、PC側:USB3.0タイプA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0060-75-23-27

型番
0060-75-23-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,415円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

USB3.0延長ケーブル 3m ロック付の型番0060-75-23-27のページです。
型番0060-75-23-27に関する仕様情報を記載しております。

0060-75-23-27で型番確定

USB3.0延長ケーブル 3m ロック付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)