エアベント50 MTGR25000 百個

エアベント50 MTGR25000 百個

通常単価:
139,090
通常出荷日:
5日目

【特長】エアベント50 0.2 μm疎水性 ディスポーザブルフィルター

・概要
・エアベント-50 0.2 μm疎水性フィルターは、正逆両方向に支えられたポリプロピレンハウジングの中に50 mmエアベントPTFEメンブレンが入っています。この滅菌グレードフィルターは、重要な小スケールのガスラインやエアベントアプリケーション用に設計されたものです。疎水性のエアベントPTFEメンブレンは、高流量、高処理量、低抽出物、最少限の粒子の発生、および幅広い耐薬品性を提供しま>・
・トレーサビリティと製品名や仕様等の確認が容易なように、各エアベント-50フィルターには、カタログ番号、ロット番号が熱印字で明示されています。エアベント-50フィルターは全て製造中に完全性試験が行われています。

・代表的なアプリケーション
・- 容器やカーボイの無菌ベント
・- オートクレーブ真空ブレークライン
・- 非水溶液の少量ろ過滅菌
・- 小型ファーメンターの給排気ろ過
【商品仕様】
・材質
・ハウジング:ポリプロピレン
・フィルター:PTFE

・ろ過面積:19.6cm^2

・接続、インレット/アウトレット

・両側:4-9.5mm内径のラテックスチューブ用ホース口兼用メス型ルアースリップ
・両側:フラクションサニタリーへルール
・片側:フラクションサニタリーへルール、他の片側:4-9.5mm内径のラテックスチューブ用ホース口兼用メス型ルアースリップ
・片側:1/8""NPTM、他の片側:6.5-9.5mm内径のシリコンチューブ用ホース口
・両側:1/8""NPTM
・両側:6.5-9.5mm内径のシリコンチューブ用ホース口

・最大インレット圧、kPa(psig)
・25℃で414(60)

・バクテリア捕捉
・ASTMF838-83の試験法を用い、Brevundimonasdiminuta(ATCC19146)を107CFU/cm^2でチャレンジし、完全捕捉

・エンドトキシン
・LAL試験により<0.5EU/mL

・蒸発残留物
・70%IPAに浸漬したユニットあたり≦1.0mg

・滅菌
・130℃、30分のオートクレーブ滅菌10回;インライン蒸気滅菌不可

・完全性試験
・バブルポイント
・60%IPA(23℃)で≧110kPa(16psig)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

139,090

型番 : 0719-00-31-00
通常出荷日 5日目
通常単価 139,090

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)