TFシールテープ 13×0.1t 15m

TFシールテープ 13×0.1t 15m

通常単価:
351
通常出荷日:
2日目

【特長】未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
・柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
・ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
【商品仕様】
・品目:フッ素樹脂シールテープ
・長さ(m):15
・厚さ(mm):0.1
・幅(mm):13
・用途:流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール
・小型バルブシステムのパッキン
・*サイズ:緑部分の径:57mm
・*質量(g):1個当り:約30

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

351

型番 : 0678-17-98-03
通常出荷日 2日目
通常単価 351

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)