クロマトろ紙 17Chr 46×57cm

クロマトろ紙 17Chr 46×57cm

通常単価:
24,832
通常出荷日:
5日目

【特長】ペーパークロマトグラフィー用のほか、さらに厚手をご希望の方は、31ET Chrまたは17Chrをお勧めします。
【商品仕様】
・グレード:17Chr
・寸法(mm):角型 460×570
・入数(枚):25
・品番:3017-915

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

24,832

型番 : 0996-41-09-26
通常出荷日 5日目
通常単価 24,832

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)