液相分離ろ紙 円形 1PS-18.5cm

液相分離ろ紙 円形 1PS-18.5cm

通常単価:
12,286
通常出荷日:
5日目

【特長】分液ロートを使用せず液-液抽出が行えます。
・シリコン含浸により疎水性となったろ紙で、円錐型ロートを用いて水相と有機相の二液を簡単に分離できます。
【商品仕様】
・品名:液相分離ろ紙 円形 1PS
・直径(mm):185φ
・入数(枚):100
・品番:2200-185

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

12,286

型番 : 0996-41-07-06
通常出荷日 5日目
通常単価 12,286

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

液相分離ろ紙 円形 1PS-18.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)