抗生物質検定用AAディスク 13φ 千枚

抗生物質検定用AAディスク 13φ 千枚

通常単価:
7,833
通常出荷日:
5日目

【特長】円型の厚いやわらかい紙片です。
・抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円型ろ紙です。
【商品仕様】
・品名:AAディスク
・直径(mm):13φ
・入数(枚):1000
・品番:2017-013

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

7,833

型番 : 0996-44-22-02
通常出荷日 5日目
通常単価 7,833

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

抗生物質検定用AAディスク 13φ 千枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)