サイクロポア 25φ 0.2μm PC 100入

サイクロポア 25φ 0.2μm PC 100入

通常単価:
20,428
通常出荷日:
お見積り

【特長】メンブレン表面がスムーズで、ポアサイズが均一であり、ポアがメンブレン表面から裏面にかけて直線的に形成された完全表面保持タイプのメンブレンです。
【商品仕様】
・品名:サイクロポアメンブレン
・サイクロトロンの技術を利用して開発された表面ろ過フィルターです。
・品番:7060 2502
・直径(mm):25φ
・孔径(μm):0.2
・材質:親水性ポリカーボネート
・用途:エアーモニタリング時の微量元素の分析。ダスト、花粉、風媒中の粒子の分析。
・微生物のカウンティング。海洋生物の分析。有機ハロゲン化合物の吸収(AOX)。水中のクリプトスポリジウムのオーシスト検出時の染色用フィルター。
・白血球の除去。赤血球、プラズマフェレシス、ケモタキシス、細胞培養液のろ過。
・微生物のダイレクトカウント。ハーベスティング。濃縮・ろ過。
・入数(枚):100

(i)ご注意

  • 疎水性タイプ、ポリエステル製、ブラックタイプもあります。お問合せください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

20,428

型番 : 0996-40-97-55
通常出荷日 お見積り
通常単価 20,428

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニバーサルpH試験紙 画像

ユニバーサルpH試験紙

東京硝子器械

リトマス試験紙 画像

リトマス試験紙

東京硝子器械

サイクロポア 25φ 0.2μm PC 100入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)