8連シリンジインジェクター専用シリンジ25μ

8連シリンジインジェクター専用シリンジ25μ

通常単価:
7,031
通常出荷日:
30日目

【特長】ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
・針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
・針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
・指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
・シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
・ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
【商品仕様】
・型式:MS-INJ25
・容量(μL):25
・適合:25μl専用シリンジ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

7,031

型番 : 0062-14-80-04
通常出荷日 30日目
通常単価 7,031

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

8連シリンジインジェクター専用シリンジ25μのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)