8連シリンジインジェクター 25μ

8連シリンジインジェクター 25μ

通常単価:
89,829
通常出荷日:
お見積り

【特長】ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
・針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
・針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
・指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
・シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
・ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
【商品仕様】
・型式:MS-INJ8025
・容量(μL):25
・適合:専用シリンジ8本付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

89,829

型番 : 0062-14-80-02
通常出荷日 お見積り
通常単価 89,829

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

8連シリンジインジェクター 25μのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)