フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ

フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ

通常単価:
1,988
通常出荷日:
7日目

【特長】排出口測定用の小型軽量携帯用ポンプです。
・乾電池3本型の専用アダプターを取付けることによって、毎分30l以上の流量が可能になります。
・アルデビドなどのサンプリングにも使用できます。
【商品仕様】
・型式:DCI-NA専用アダプター

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,988

型番 : 0095-80-28-93
通常出荷日 7日目
通常単価 1,988

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEチューブ 画像

PTFEチューブ

東京硝子器械

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製 画像

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製

東京硝子器械

小型液体ポンプ MW-901EEA 画像

小型液体ポンプ MW-901EEA

東京硝子器械

フレックスポンプDC1-NA専用アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)