(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換スケール 35φ #101

交換スケール 35φ #101
通常単価:
1,437
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・No.:101
・スケール内容:直径・尺度・角度・半径

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0433-74-01-37

型番
0433-74-01-37
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,437円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

LEDライト付ルーペ 20倍 画像

LEDライト付ルーペ 20倍

東京硝子器械

照明拡大鏡 ENVL-B 画像

照明拡大鏡 ENVL-B

東京硝子器械

ワークルーペ 1624-51 画像

ワークルーペ 1624-51

東京硝子器械

交換スケール 35φ #101の型番0433-74-01-37のページです。
型番0433-74-01-37に関する仕様情報を記載しております。

0433-74-01-37で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)