交換用Kセンサー HI-766-PA

交換用Kセンサー HI-766-PA
通常単価:
15,559
通常出荷日:
6日目

【商品仕様】
・型式:HI-766PA
・用途(温度測定):ローラー表面用
・Max温度(℃):320
・HI-9063/93530/93531/93532型用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0766-70-26-41

型番
0766-70-26-41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,559円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

交換用Kセンサー HI-766-PAの型番0766-70-26-41のページです。
型番0766-70-26-41に関する仕様情報を記載しております。

0766-70-26-41で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)