アルミナ997 ACE-997ふたのみ B-7用 MM印

アルミナ997 ACE-997ふたのみ B-7用 MM印

通常単価:
9,240
通常出荷日:
60日目

【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)MM
・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
【商品仕様】
・B型 ACE-997 フタのみ
・型式:997B-7用
・注意:アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。

・(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
・ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
・(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
・(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
・(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。
・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

9,240

型番 : 0129-31-76-36
通常出荷日 60日目
通常単価 9,240

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アルミナ997 ACE-997ふたのみ B-7用 MM印のレビュー