水質比色測定器 残留塩素 DPD法

水質比色測定器 残留塩素 DPD法
通常単価:
15,897
通常出荷日:
5日目

【特長】
・正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・高濃残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。
【商品仕様】
・測定範囲(mg/L):0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
・DPD粉末試薬 50回分付属

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0238-80-63-01

型番
0238-80-63-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,897円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

水質比色測定器 残留塩素 DPD法の型番0238-80-63-01のページです。
型番0238-80-63-01に関する仕様情報を記載しております。

0238-80-63-01で型番確定

水質比色測定器 残留塩素 DPD法のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)