高度気圧温度計 SAL7020

高度気圧温度計 SAL7020
通常単価:
8,909
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・携帯に便利なコンパクトな高度・気圧計です。
・温度計、方位磁石付き。
【商品仕様】
・型式:SAL7020
・外形寸法(mm):63×72×26H
・重量(g):72
・高度:0~5000m
・気圧:700~1050hPa
・温度:-30~+80℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0919-88-29-08

型番
0919-88-29-08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,909円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

高度気圧温度計 SAL7020の型番0919-88-29-08のページです。
型番0919-88-29-08に関する仕様情報を記載しております。

0919-88-29-08で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)