サーモテープ 0.85m 38.25W グランド無

サーモテープ 0.85m 38.25W グランド無

通常単価:
15,559
通常出荷日:
60日目

【特長】フレキシブルなテープ状ですから、配管系等やその機器類、装置にもよくフィットします。
・屋外の施設設備にも対応できる耐候機能の製品です。
【商品仕様】
・型式:FTT-45
・摘要:110V単相(100V用)グランドなし
・長さ(m):0.85
・電熱容量(W):38.25

・テープ幅/厚さ:約8.5/3.5mm
・発熱エレメント材質:ニッケルクロムまたは銅ニッケル合金
・電気絶縁材質:PTFEとガラス繊維シリコン仕上げによる二重絶縁
・使用温度範囲:-40~+150℃

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

15,559

型番 : 0925-60-71-10
通常出荷日 60日目
通常単価 15,559

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サーモテープ 0.85m 38.25W グランド無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)