ヒートカッター RC-40

ヒートカッター RC-40
通常単価:
21,309
通常出荷日:
60日目

【特長】刃自体が発熱しますので、ロープ・魚網・各種ネット類・PPテープ・シートなどが、ほつれることなくスムーズに切断できます。
【商品仕様】
・型式:RC-40
・消費電力(W):40
・カッター温度:500℃
・重量(g):1000
・セット内容:収納ボックス・本体、アタッチメント×3、ドライバー

・アタッチメントの内容:
・・H型パーツ(シート用):長さ85mm・発熱部50mm
・・I型パーツ(ロープ用):長さ85mm・発熱部50mm
・・G型パーツ(ネット用):長さ61mm・発熱部50mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0053-58-14-04

型番
0053-58-14-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,309円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

ヒートカッター RC-40の型番0053-58-14-04のページです。
型番0053-58-14-04に関する仕様情報を記載しております。

0053-58-14-04で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)