K熱電対 S1-K-3.2X50-2

K熱電対 S1-K-3.2X50-2
通常単価:
3,110
通常出荷日:
2日目

【特長】
・校正対応です。

【商品仕様】
・型式:S1-K-3.2×50-2
・温度範囲(℃):0~650
・感温部サイズ(mm):3.2φ×50
・・リード線長:2m
・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
・・リード線被覆材質:
・ガラス

(i)ご注意

  • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0580-60-01-06

型番
0580-60-01-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,110円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

K熱電対 S1-K-3.2X50-2の型番0580-60-01-06のページです。
型番0580-60-01-06に関する仕様情報を記載しております。

0580-60-01-06で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)