デジタル外側マイクロメーター MCD130-75

デジタル外側マイクロメーター MCD130-75
通常単価:
18,348
通常出荷日:
60日目

【特長】外側寸法の測定に使用できます。
・デジタル表示で見やすく、オートオン・オフ機能(約6分)がついています。
・測定面は超鋼チップ付きです。
・定圧装置、防熱カバー、球面アタッチメント(SR2.5)付き。
・フレームは塗装仕上げです。
【商品仕様】
・品目:デジタル外側マイクロメーター
・型式:MCD130-75
・測定範囲(mm):50~75
・読取(mm):0.001
・フレーム材質:球状黒鉛鋳鉄
・スピンドル材質:高炭素クロム軸受鋼
・電源:SR44電池

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0644-65-91-63

型番
0644-65-91-63
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,348円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

デジタル外側マイクロメーター MCD130-75の型番0644-65-91-63のページです。
型番0644-65-91-63に関する仕様情報を記載しております。

0644-65-91-63で型番確定

デジタル外側マイクロメーター MCD130-75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)