デジタル外側マイクロメーター MCD130-25

デジタル外側マイクロメーター MCD130-25
通常単価:
12,232
通常出荷日:
60日目

【特長】外側寸法の測定に使用できます。
・デジタル表示で見やすく、オートオン・オフ機能(約6分)がついています。
・測定面は超鋼チップ付きです。
・定圧装置、防熱カバー、球面アタッチメント(SR2.5)付き。
・フレームは塗装仕上げです。
【商品仕様】
・品目:デジタル外側マイクロメーター
・型式:MCD130-25
・測定範囲(mm):0~25
・読取(mm):0.001
・フレーム材質:球状黒鉛鋳鉄
・スピンドル材質:高炭素クロム軸受鋼
・電源:SR44電池

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0644-65-91-61

型番
0644-65-91-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,232円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

デジタル外側マイクロメーター MCD130-25の型番0644-65-91-61のページです。
型番0644-65-91-61に関する仕様情報を記載しております。

0644-65-91-61で型番確定

デジタル外側マイクロメーター MCD130-25のレビュー