光沢計 IG-410

光沢計 IG-410
通常単価:
159,697
通常出荷日:
5日目

【特長】
・金属などの高光沢領域の測定が可能。測定範囲は従来種の10倍に拡大し、鏡面サンプルも測定できます。2レンジ切換えで低光沢も測定可能です。
【商品仕様】
・型式:IG-410
・測定波長(nm):890
・摘要:セパレートタイプ
・光学系:入射角60°-受光角60°
・測定面積:3×6mmの楕円
・測定範囲:
・100レンジ:0~100.0
・1000レンジ:0~1000
・表示範囲:
・100レンジ:102(分解能0.1)
・1000レンジ:0~1000(分解能1)
・再現性:フルスケールの±1%
・使用温度範囲:10~40℃
・連続使用可能時間:
・200時間以上(アルカリ乾電池にて)
・外形寸法:
・本体:75×34×140Hmm
・センサー部:30×45×88Hmm
・重量:約350g(電池含む)
・電源:単3電池4個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0830-87-06-03

型番
0830-87-06-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

159,697円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

光沢計 IG-410の型番0830-87-06-03のページです。
型番0830-87-06-03に関する仕様情報を記載しております。

0830-87-06-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)