チーズ・ユニオン 3mm PP 10入

チーズ・ユニオン 3mm PP 10入

通常単価:
4,583
通常出荷日:
10日目

【商品仕様】
・適合外径(mm):3
・寸法 L1 (mm):50
・寸法 L2 (mm):25
・寸法 二面幅B1(mm):10
・寸法 二面幅B2(mm):12
・入数(個):10
・材質:PP製
・品番:TZ-3-00

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

4,583

型番 : 0457-17-78-51
通常出荷日 10日目
通常単価 4,583

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEチューブ 画像

PTFEチューブ

東京硝子器械

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製 画像

隔膜式圧力計 PVC+PTFE製

東京硝子器械

小型液体ポンプ MW-901EEA 画像

小型液体ポンプ MW-901EEA

東京硝子器械

チーズ・ユニオン 3mm PP 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)