(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクター T型異径継手 TRS-1008 10入

コネクター T型異径継手 TRS-1008 10入

通常単価(税別):
2,938
通常出荷日:
お見積り
【商品仕様】
・型式:TRS-1008
・適用ホース内径(φ):10×8×10
・入数(個):10
・材質:POM製

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,938

型番 : 0457-17-82-77
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 2,938

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マグネットポンプ TSN・CPM・MG型 画像

マグネットポンプ TSN・CPM・MG型

東京硝子器械

【特長】マグネットカップリング方式軸封のないシールレスポンプです。ポンプ接液部はポリプロピレン、軸はセラミック、軸受けはPTFE、OリングはFRMの材質構成で耐食性に優れています。また、特殊対応として、Oリングの材質をEPDMにすることができます。全閉屋内型モーターを採用しており、多湿な環境や粉塵に対して安全性、信頼性を向上しています
PTFEチューブ 0638-17-15 画像

PTFEチューブ 0638-17-15

東京硝子器械

【特長】耐候性、耐薬品性にすぐれています。非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
ダイヤフラム式チェックバルブAKCS22VK 2入 画像

ダイヤフラム式チェックバルブAKCS22VK 2入

東京硝子器械

【特長】一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ナイロン製ボディにはシリコンゴム製ダイヤフラム弁の構成です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクター T型異径継手 TRS-1008 10入

コネクター T型異径継手 TRS-1008 10入

    コネクター T型異径継手 TRS-1208 10入

    コネクター T型異径継手 TRS-1208 10入

      コネクター T型異径継手 TRS-1006 10入

      コネクター T型異径継手 TRS-1006 10入

        コネクター T型異径継手 TRS-1206 10入

        コネクター T型異径継手 TRS-1206 10入

          コネクター T型異径継手 TRS-1210 10入

          コネクター T型異径継手 TRS-1210 10入

            コネクター T型異径継手 TRS-0812 10入

            コネクター T型異径継手 TRS-0812 10入

              コネクター T型異径継手 TRS-0406 10入

              コネクター T型異径継手 TRS-0406 10入

                コネクター T型異径継手 TRS-0806 10入

                コネクター T型異径継手 TRS-0806 10入

                  コネクター T型異径継手 TRS-0804 10入

                  コネクター T型異径継手 TRS-0804 10入

                    コネクター T型異径継手 TRS-0604 10入

                    コネクター T型異径継手 TRS-0604 10入

                      コネクター ニ方型異径継手 GRS-1008 10入

                      コネクター ニ方型異径継手 GRS-1008 10入

                        コネクター ニ方型異径継手 GRS-1208 10入

                        コネクター ニ方型異径継手 GRS-1208 10入

                          コネクター ニ方型異径継手 GRS-1006 10入

                          コネクター ニ方型異径継手 GRS-1006 10入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            2,938円 3,542円 2,938円 3,542円 3,542円 3,645円 1,832円 2,413円 2,413円 1,832円 2,413円 2,728円 2,219円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   8日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   8日目   お見積り   9日目   お見積り   6日目   6日目  

                            コネクター T型異径継手 TRS-1008 10入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)