ヘルスヒーター HS-420

ヘルスヒーター HS-420

通常単価:
72,715
通常出荷日:
お見積り

【特長】二重安全装置付き(75℃時自動温度調節器105℃温度過昇防止装置)ですから、どこでも安心してご使用いただけます。 足元だけを温める理想的な暖房方式ですから、効率よくい作業環境が整えられます。 使用場所、使用条件などに合わせて、防水タイプ(HS-420)と非防水タイプ(FM-200)があります。
【商品仕様】
・型式:HS-420
・外形寸法(mm):710×375×35H
・重量(kg):5.2
・電圧:100V 電気容量:420W 表面温度:約80℃
・安全装置:自動温度調節器75℃ 温度過昇防止装置105℃
・材質:本体 アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)
・ 裏板 ステンレス
・電源(電線):3mプラグ付き(アース線3m付き)
・コントローラー:TC-70A(無段階式)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

72,715

型番 : 0052-17-99-31
通常出荷日 お見積り
通常単価 72,715

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)