• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250

通常単価:
186,675
通常出荷日:
お見積り

【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。
・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。
・水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。 75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
【商品仕様】
・型式:SFW4250
・電圧:200V 三相
・電気容量.(kW):5
・温度調節範囲.(℃):32~110
・ヒーター.(外径/本数):12Φ/3本
・質量.(kg):4.3
・電源電線断面積(mm^2):2.0
・材質:ヒーターシーズ:ステンレスSUS316L 電解研磨
・フランジ:ステンレスSUS304 電解研磨
・ JIS呼び径50、呼び圧力5K
・保護管;ステンレスSUS316L 電解研磨
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
・電源電線:キャブタイヤケーブル 2m
・温調器信号線:(10kW、15kW)
・キャブタイヤケーブル2m(1.25mm^2)
・温度調節器:液膨式サーモスタット
・発熱部表面容量密度:7.5W/cm^2

(i)ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をONOFFするための電磁接触器が別に必要です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

186,675

型番 : 0052-61-03-17
通常出荷日 お見積り
通常単価 186,675

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)