アウター付センターリング NW50 3t

アウター付センターリング NW50 3t

通常単価:
5,976
通常出荷日:
10日目

【商品仕様】
・品目:ガラス製真空配管部品
・品番:34.123.650
・サイズ:NW50
・シート厚さ(mm):3
・A (Φ):75
・金属+ガラス接続用
・材質:
・インナーリング=テフロン(R)
・O-リング=バイトン(R) ※
・アウターリング=テフロン(R)
・使用温度範囲:-20~200℃
・※O-リングは、耐食性が高く、-50℃までの環境で使用可能なFEPもご用意しております。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

5,976

型番 : 0292-64-55-19
通常出荷日 10日目
通常単価 5,976

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アウター付センターリング NW50 3tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)