チェーンクランプ NW40

チェーンクランプ NW40

通常単価:
4,486
通常出荷日:
60日目

【商品仕様】
・品目:ガラス製真空配管部品
・品番:30.132.940
・サイズ:NW40
・A (Φ):141
・B (Φ):85
・材質:
・リンク部=耐熱性FRP樹脂
・ストラップ部=SUS 316L
・使用温度範囲:-20~100℃(150℃で12時間)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

60日目

4,486

型番 : 0292-64-55-03
通常出荷日 60日目
通常単価 4,486

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)