防滴ペン型温度計 CT-410WR

防滴ペン型温度計 CT-410WR
通常単価:
3,208
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・IPX4準拠の防滴対応、粉塵や水蒸気の立ちこめる厨房、空調工事の現場や工場などでも安心してご使用いただけます。
・計測したデーターのMAX/MIN値をボタンを押すだけで表示させることができますので、温度管理用として便利です。
・保護キャップ付き。
【商品仕様】
・型式:CT-410WR
・測定範囲(℃):-10~+220
・センサーサイズ(mm):3.5Φφ×110L
・精度:±1℃(-10~+120℃)、±2℃(+121~180℃)、±3℃(+181~+220℃)
・分解能:0.1℃(-10~+199.9℃)、1℃(左記以外)
・サンプリング:1回/秒
・センサー:サーミスター
・外形寸法:表示部47φ×17tmm、全長178mm
・電源:LR-44電池(1.5V)1個
・重量:約30g(電池含む)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0882-70-24-01

型番
0882-70-24-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,208円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

防滴ペン型温度計 CT-410WRの型番0882-70-24-01のページです。
型番0882-70-24-01に関する仕様情報を記載しております。

0882-70-24-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)