USB接続型温度センサーITS-TC1.60-500

USB接続型温度センサーITS-TC1.60-500
通常単価:
237,669
通常出荷日:
60日目

【特長】
・USB2.Xポート搭載のコンピュータに直接接続して使用の自己完結型の新しい温度計測システムです。 ISA-ASIC(温度補償付き16ビットデータ収集チップ)を搭載しており、温度センサーと電子回路を組合わせた状態で校正されております。 測定精度は0.5k以下(測定精度:-30℃~+200℃)、1.5k以下(測定温度範囲:前記以外)を実現しています。 ノイズは-200℃~+1200℃の全測定温度範囲において1μV(0.05k)以下に抑えられています。 サンプリングレートは1Hzから最大3kHzまで対応しており、急激な温度変化の検知と記録が可能です。 Microsoft Windows 2000/XP/Vista対応のソフトウェア(ドライバ、アプリケーション)が添付されており、計測の他、ログ取得、データ保存機能、リアルタイムグラフ表示の各機能、リアルタイムグラフ表示の各機能を簡単に操作できます。
【商品仕様】
・型式:ITS-TC1.60-500

・測定範囲(℃):-30~+500
・シース部サイズ(mm):1.6Φ×500
・種類:N電対 リード線の長さ:1.7m

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0052-70-23-02

型番
0052-70-23-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

237,669円

1個

60日目

Loading...

  1. 1

USB接続型温度センサーITS-TC1.60-500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)