ペン型土壌水分計 PMS-714

ペン型土壌水分計 PMS-714
通常単価:
47,589
通常出荷日:
5日目

【特長】
・雨にぬれても大丈夫な防水(IP65)設計です。
・粘土質土壌用の水分計です。
・データホールド機能付き。
・最大/最小値表示。
【商品仕様】
・型式:PMS-714
・測定範囲:0~50%
・測定原理:電極による導電率測定
・表示分解能:0.1%
・ディスプレイ:LCD3.5桁 約0.8秒/回
・使用環境:0~50℃、80%RH以下
・外形寸法:40×40×165Hmm センサ部:φ10×210mm
・質量:約265g(電池含む)
・電源:単4電池4個
・標準付属品:単4電池×4、取扱説明書(保証書付)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0825-68-08-02

型番
0825-68-08-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47,589円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ペン型土壌水分計 PMS-714の型番0825-68-08-02のページです。
型番0825-68-08-02に関する仕様情報を記載しております。

0825-68-08-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)